Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
45
Combinables
3
Cikkszám: 09 69 210 0033
D-SUB M 3W3 MA TH
D-SUB M 3W3 MA TH

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
Apa
Méret: D-Sub 2
Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (poliészter), Ház: acél, ón bevonatú
Zöld
Érintkezők: 3
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 69 210 0033
D-SUB M 3W3 MA TH
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
45
Combinables
3
Termékleírás
Tanımlama
  • Kategori Connectors
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Mixed
  • Eleman Connector
Sürüm
  • Soket tipi Male
  • Boyut D-Sub 2
  • Kontak sayısı 3
  • Sinyal kontaklarının sayısı 0
  • Özel kontakların sayısı 3
  • Kilitleme tipi Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Ayrıntılar Please order special contacts separately.
Teknik özellikler
  • Yalıtım direnci > 5 x 109 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Renk (parça) Green
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 6.668 g
  • Menşei ülkesi Germany
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140098657
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás