Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
2
Module holder
2
Part Number: 09 45 453 0100
Contact Block 1NC
Contact Block 1NC

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Bloco de contato
Abridor, Padrão
Terminação parafusada
Vermelho
Notes
Compare
Part Number: 09 45 453 0100
Contact Block 1NC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
2
Module holder
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Interfaces do operador
  • Elemento Bloco de contato
  • Especificação
    Abridor
    Padrão
  • Características
    1 milhão de ciclos de acionamento com carga nominal
    Abertura positiva de acordo com EN 60947-5-1
Versão
  • Método de terminação Terminação parafusada
  • Número de Pólos 2
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,5 ... 2,5 mm²
  • Caminho de atuação 6 mm
  • Corrente Nominal ≥ 0,001 A
  • Corrente Nominal sob condição de laboratório
  • Tensão Nominal ≥ 5 V
  • Tensão nominal de impulso 4 kV
  • Corrente de curto-circuito condicional ‌ 1.000 A
  • Dispositivo de curto-circuito (recomendação) SCPD 16 A, Char. C
  • Categoria de sobretensão III (proteção por baixa tensão)
  • Resistência de contato < 20 mΩ
  • Comprimento de decapagem 9 mm
  • Torque de aperto 0,8 ... ‌1 Nm Terminal com parafuso
  • Temperatura de operação
    -30 ... +85 °C Sem luz
    -30 ... +65 °C com iluminação LED
  • Temperatura de armazenamento -50 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Tempo de repique < 10 ms
Propriedades do material
  • Cor (inserto) Vermelho
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Ag sobre Ni
Especificações e aprovações
  • Especificações EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85365080
  • GTIN 5713140450233
  • ETIM EC000041
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare