Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Tools
2
Accessories
2
Objednací číslo: 09 45 115 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p met
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p met

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Kabelový konektor
Připojení propíchnutím
Kontakty: 12
Kryt
Přímé provedení
Velikost: 3 A
Materiál: Zinkový tlakový odlitek
Práškové lakování
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 115 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p met
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Tools
2
Accessories
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada RJ45 Hybrid
  • Prvek Cable connector
  • Typ krytu Hood
  • Popis krytu Straight
Verze
  • Způsob připojení Piercing termination
  • Velikost 3 A
  • Stínění Fully shielded, 360° shielding contact
  • Počet kontaktů 12
  • Počet datových kontaktů 8
  • Počet výkonových kontaktů 4
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče
    0.08 ... 0.22 mm² Data
    1.5 mm² Power
  • Průřez vodiče [AWG]
    AWG 28 ... AWG 24 Data
    AWG 16 Power
  • Vnější průměr vodiče
    ≤1.05 mm (Data)
    ≤2.75 mm (Power)
  • Jmenovitý proud (data) 1.76 A
  • Jmenovité napětí (data)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Jmenovitý proud (napájení) 16 A
  • Jmenovité napětí (napájení) ‌ 48 V DC
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Průměr kabelu 6 ... 12 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinc die-cast
  • Povrch (kryt) Powder-coated
  • Barva (kryt) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Yes
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 126 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140058842
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte