Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 720 0018 1000
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m HD
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m HD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Oil resistant, Halogen-free, Silicone-free
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 720 0018 1000
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m HD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 cavo e ferrule
  • Connettore 2 Circolare (femmina) a 9 contatti
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Resistente agli oli
    Halogen-free
    Senza silicone
  • Caratteristiche
    Alta flessibilità
    Compatibile con catena di traino
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Struttura conduttore 1x 2x 0,5 mm²
  • Settori di applicazione per il collegamento di freni di sicurezza
Dati collegamento
  • Tensione nominale 60 V DC
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima
    -20 ... +80 °C non spostato
    -20 ... +80 °C spostato
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60332-1 Ritardo alla fiamma
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140274822
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare