登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Çeşitli
Kablo takımları
09 47 CAB 0C84
型号: 09 47 CAB 0C84
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 PUR, yellow
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x 2x AWG 26/7
PUR (聚氨酯)
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
注释
比较
型号: 09 47 CAB 0C84
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 PUR, yellow
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Eleman
Toplu kablolar
Teknik özellikler
Monte edilmemiş
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Damar sayısı
8
Damar yapısı
4x 2x AWG 26/7
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 6
A
Sınıf E
A
500 MHz'e kadar
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-30 ... +75 °C etkilenmemiş
-5 ... +50 °C taşındı
Kablo Çapı
6,4 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Sarı
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
GTIN
5713140886742
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较