myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-przewód
Złącza zasilające i sygnałowe
09 64 322 7220
Numer Katalogowy: 09 64 322 7220
25 way Straight Male 470 Wout
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze
Lutowane na fali
Prąd znamionowy: 7.5 A
Męski
Rozmiar: D-Sub 3
Żywica termoplastyczna (PCT), Stal platerowana
Filtr C 470 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakty: 25
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore.
Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 09 64 322 7220
25 way Straight Male 470 Wout
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
D-Sub
Identyfikacja
Filtr
Element
Złącze
Opis kontaktu
Toczone
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowane na fali
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Rozmiar
D-Sub 3
Filtr
Filtr C 470 pF ±20% @ ≤100 V
Liczba kontaktów
25
Typ blokowania
Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
7,5 A
Rezystancja izolacji
>10
9
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +125 °C
Klasa właściwości
2
zgodnie z CECC 75301-802
Ilość łączeń
≥ 250
Hot plugging
Nie
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Żywica termoplastyczna (PCT)
Stal platerowana
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
15,7 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85322400
GTIN
5713140075894
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
Download Package
Documentation
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
PDF
DXF
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
IGES
STEP
WRL
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
PCB Multi ECAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare