Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
1
Cabluri de sistem
1338
Număr articol: 24 02 405 2120
Ha-VIS eCon 2052GBT-AD-P
Ha-VIS eCon 2052GBT-AD-P

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Switchuri Industriale Ethernet
Neadministrat
Gigabit Ethernet integral
Tensiune nominală: 48, 54
Numărul total de porturi: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 2
Temperatură de funcţionare: -40 ... +70 °C
Note
Comparați
Număr articol: 24 02 405 2120
Ha-VIS eCon 2052GBT-AD-P
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
1
Cabluri de sistem
1338
Detalii produs
Identificare
  • Seria Ha-VIS eCon 2000
  • Element Switchuri Industriale Ethernet
  • Specificație Neadministrat
  • Tip Ethernet Gigabit Ethernet integral
Versiune
  • Numărul total de porturi 7
  • Fixare Şină 35 mm DIN conform EN 60715
  • Tehnologie de comutare Store and Forward
  • Mărime ramă 10 kB
  • Mărime masă MAC 8k Intrări
  • Mărime pachet tampon 1 Megabit
  • Fără blocare Da
  • Calitatea serviciului Da
  • Ethernet cu eficienţă energetică Da
  • Control flux Oprit
  • Contact de semnal Nu
  • PoE functionality Da
  • Jumbo frame support Da
  • Conţinut pachet
    Contact cu şurub cuplabil pentru alimentare cu energie
    Instrucțiuni de asamblare
Date terminaţie
  • Tensiune nominală
    48 V DC
    54 V DC
  • Tensiune admisibilă 44 ... 57 V DC
  • Protecţie la şoc Da
  • Curent de funcţionare
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Circuit de alimentare SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Curent de pornire
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Protecţie la supracurent ‌4 A La intrare
  • Consum de energie
    <70,1 W @ 48 V DC
    <141,4 W @ 54 V DC
  • Metoda de terminaţie Contact cu şurub cuplabil
  • Număr de contacte 3
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,08 ... 2,5 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Testare polaritate inversă Da
Caracteristici tehnice
  • Temperatură de funcţionare -40 ... +70 °C
  • Temperatură de depozitare -40 ... +85 °C
  • Umiditate relativă
    0 ... 95 % Fără condensare (în funcţionare)
    0 ... 95 % Fără condensare (depozitare/transport)
  • Presiune aer ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30 stare cuplată
  • MTBF ≈ 980.000 h
Porturi Ethernet cupru
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
    Porturi Gigabit-Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (Porturi RJ45)
    Standard transmisie: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
    Componenta fizică a transmisiei: Cablu torsadat Cat. 5
    Lungimea de transmisie: 100 m
    Rata de transmisie a datelor: 10/100/1000 Mbit/s
    Autonegociere: da
    Autopolaritate: da
    Auto-MDI(X): da
    X
  • Standard transmisie
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negociere Da
  • Auto-polaritate Da
  • Auto-MDI(X) Da
  • Fizica transmisiei Twisted Pair Cat. 5
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Lungime de transmisie 100 m
Porturi Ethernet fibră
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 2
  • Standard transmisie 1000BASE-SX
  • Fibră Multimod
  • Metoda de terminaţie
    SC duplex
    Mamă
  • Fizica transmisiei FO
  • Lungime de undă 850 nm
  • Rata de transmisie a datelor ‌ 1.000 Mbit/s
  • Lungime de transmisie 0,55 km
  • Putere ieşire -9,5 ... -4 dBm
  • Putere de intrare -17
Porturi Ethernet PoE
  • Porturi Ethernet PoE 4
  • Tip PoE PSE
  • PoE mode Alternative A
  • Standarde IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Alimentare cu energie
    48 V DC
    54 V DC
  • Putere ieşire
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Putere ieşire
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Curent nominal
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Cablaje de sistem See IEEE 802.3at, section 33.1.4
  • Pinout Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu (anodizat)
  • Lungime 27,3 mm
  • Lăţime 120 mm
  • Înălţime 113,5 mm
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 55022 Caracteristici de perturbaţii radio
    EN 61000-4-2 Descărcare electrostatică (ESD)
    EN 61000-4-3 Câmp electromagnetic
    EN 61000-4-4 Tranzienţi rapizi (şoc)
    EN 61000-4-5 Tensiuni de şoc
    EN 61000-4-6 perturbaţii propagate
    EN 61000-6-4 standard emisii
    IEC 60068-2-6 Vibraţie (sinusoidală)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Omologări
    CE
    DNV GL
  • FCC Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 433 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85176200
  • GTIN 5713140147577
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați