Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 48 353 5848 100
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 10m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 10m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 10 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 353 5848 100
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 10m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20-polig
  • Steckverbinder 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20-polig
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung Verdrahtung 1:1
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 20
  • Adernaufbau 20x AWG 26/7
  • Schirmung geschirmt
Technische Kennwerte
  • Raster, anschlussseitig
    1,9 mm
    2 mm
  • Raster, steckseitig
    1,9 mm
    2 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Luftstrecke ≥ 1,2 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1,9 mm
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +80 °C
  • Steckkraft ‌ 50 N
  • Ziehkraft ‌ 50 N
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Prüfspannung Ueff
    2 kV (Kontakt-Kontakt)
    2 kV (Kontakt-Masse)
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Vibrationsbeständigkeit 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 Zyklen nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit 50 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    versilbert anschlussseitig
    versilbert steckseitig
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
    Naphthalin
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140246287
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen