Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
2
Werkzeuge
1
Zubehör
1
Artikelnummer: 09 14 000 6221
Han-Modular coax F-contact 75Ohm (RG179)
Han-Modular coax F-contact 75Ohm (RG179)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Koaxialkontakt
für Kabel RG 179 BU, 187 AU
Bemessungsstrom: ≤1,5 A
Buchse
Kupferlegierung
vergoldet
Wellenwiderstand: 75 Ω
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 14 000 6221
Han-Modular coax F-contact 75Ohm (RG179)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
2
Werkzeuge
1
Zubehör
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe
    DIN 41626
    har-modular®
  • Kontaktart Koaxialkontakt
  • Kontaktbeschreibung für Kabel RG 179 BU, 187 AU
Ausführung
  • Anschlussart Löt-/Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ≤ 1,5 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Wellenwiderstand 75 Ω
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche vergoldet
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 2,58 g
  • Ursprungsland Ungarn
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140018365
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Modular®
Kapitel Werkzeuge
har-modular®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen