Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
4
Accessories
4
Pièce détachée
2
Inserts
8
Numéro d‘article: 21 03 301 2001
Obso voir 21033012003
Obso voir 21033012003

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase
pour montage avant
Notes
Comparer
Ce produit nest plus disponible. vous pouvez utilisez son remplaçant {2}.
Numéro d‘article: 21 03 301 2001
Obso voir 21033012003
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
4
Accessories
4
Pièce détachée
2
Inserts
8
détails du produit
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Type d'accessoire Embase
  • Description de l'accessoire pour montage avant
Version
  • Genre Femelle
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Couple de serrage 2 Nm Ecrou de verrouillage
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Propriétés du matériau
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 16,02 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140137530
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer