Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
47
Tools
1
Części zamienne
1
Numer Katalogowy: 21 03 282 1405
Harax M12 - L4 Stift / Ethernet 0,5mm˛
Harax M12 - L4 Stift / Ethernet 0,5mm˛

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Prosty
Męski
D-kodowany
HARAX® technologia przyłączeniowa
Poliamid (PA)
Kontakty: 4
Mosiądz Au na Ni Strona łączeniowa
Przekrój przewodu: 0.34 ... 0.75 mm²
Prąd znamionowy: ‌4 A
Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 21 03 282 1405
Harax M12 - L4 Stift / Ethernet 0,5mm˛
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
47
Tools
1
Części zamienne
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identyfikacja M12-L
  • Element Cable connector
  • Specyfikacje Straight
Version
  • Metoda przyłączenia HARAX® connection technology
  • Gender Male
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 4
  • Kodowanie D-coding
  • Typ blokowania Screw locking
  • Details For Fast Ethernet applications only
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.34 ... 0.75 mm²
  • Conductor cross-section AWG 22 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Overvoltage category III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 17
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 4.5 ... 8.8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 50 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140137486
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare