Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Tools
1
Piesă de schimb
3
Număr articol: 21 03 212 2400
Circular Connector w. Harax M12 L2/ PE F
Circular Connector w. Harax M12 L2/ PE F

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu
Drept, Configuraţie contact de deviere
Mamă
codificare A
Tehnologie conexiuneHARAX®
Poliamidă (PA)
Contacte: 3
Alamă Au peste Ni Partea de cuplare
Secţiunea transversală a conductorului: 0.34 ... 0.75 mm²
Curent nominal: ‌4 A
Poliamidă (PA), Zinc turnat sub presiune
Blocare cu şurub
Gradul de protecţie: IP65 / IP67 stare cuplată
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Număr articol: 21 03 212 2400
Circular Connector w. Harax M12 L2/ PE F
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Tools
1
Spare Part
3
Detalii produs
Identification
  • Category Kontaktdon
  • Series Circulära kontaktdon M12
  • Identification M12-L
  • Element Kabelkontaktdon
  • Specification
    Rak
    Avvikande kontaktkonfiguration
Version
  • Termination method HARAX® förbindningsteknik
  • Gender Hona
  • Shielding Oskärmad
  • Number of contacts 3
  • Contact configuration 3, 4, 5
  • Coding A-kodning
  • Locking type Skruvlåsning
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.34 ... 0.75 mm²
  • Conductor cross-section AWG 22 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2,6 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 17
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Cable diameter 6 ... 8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamid (PA)
  • Material (contacts) Mässing
  • Surface (contacts) Au över Ni Kopplingssida
  • Material (hood/housing)
    Polyamid (PA)
    Zink, pressgjuten
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS exemptions 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 39 g
  • Country of origin Rumänien
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140137325
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați