Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Accessories
1
System Cables
49
Număr articol: 21 02 357 6405
M8 PFT straight 0,5m
M8 PFT straight 0,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Trecere prin panou
Cu conductori, pentru montaj frontal
‌50 cm
Note
Comparați
Număr articol: 21 02 357 6405
M8 PFT straight 0,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Accessories
1
Cabluri de sistem
49
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria Conectori circulari M8
  • Element Trecere prin panou
  • Specificație
    Cu conductori
    pentru montaj frontal
Versiune
  • Gen Mamă
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 4
  • Codificare codificare A
  • Tip blocare Blocare cu şurub
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,25 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 24
  • Curent nominal ‌ 3 A
  • Tensiune nominală 30 V
  • Tensiune de impuls nominală 1,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere 0,8 Nm Piuliţă de blocare
  • Temperatura de limitare -30 ... +80 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
  • Lungimea conductorului ‌ 50 cm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliuretan termoplastic (TPU)
  • Material (contacte) Alamă
  • Suprafaţă (contacte) Au peste Ni Partea de cuplare
  • Material (carcasă/priză) Aliaj cupru-zinc
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-104
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 14,7 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140136984
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați