Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Piesă de schimb
2
Număr articol: 21 02 151 2405
Circular Connector with Harax M 8 / 4-po
Circular Connector with Harax M 8 / 4-po

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu
Drept
Mamă
codificare A
Tehnologie conexiuneHARAX®
Poliamidă (PA)
Contacte: 4
Aliaj de cupru Au peste Ni Partea de cuplare
Secţiunea transversală a conductorului: 0.14 ... 0.34 mm²
Curent nominal: ‌4 A
Poliamidă (PA), Zinc turnat sub presiune
Blocare cu şurub
Gradul de protecţie: IP67 stare blocată
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Număr articol: 21 02 151 2405
Circular Connector with Harax M 8 / 4-po
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Pótalkatrész
2
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria Conectori circulari M8
  • Identificare M8-S
  • Element Conector cablu
  • Specificație Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Tehnologie conexiuneHARAX®
  • Gen Mamă
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 4
  • Codificare codificare A
  • Tip blocare Blocare cu şurub
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,14 ... 0,34 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Diametru exterior fir ≤ 1,6 mm
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 32 V
  • Tensiune de impuls nominală 1,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere 0,4 Nm
  • Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată) 9
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67 stare blocată
  • Diametru cablu 2,5 ... 5,1 mm
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Au peste Ni Partea de cuplare
  • Material (carcasă/priză)
    Poliamidă (PA)
    Zinc turnat sub presiune
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-104
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 14,2 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140136953
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați