Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 17 99 000 0063
Einlegeteiloberstempel CPCI 6HE (5+2)
Einlegeteiloberstempel CPCI 6HE (5+2)

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Ferramenta superior do inserto
para conectores macho retos, para 6U CompactPCI
Notes
Compare
Part Number: 17 99 000 0063
Einlegeteiloberstempel CPCI 6HE (5+2)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Ferramentas
  • Tipo de ferramenta Ferramenta superior do inserto
  • Descrição da ferramenta
    para conectores macho retos
    para 6U CompactPCI
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.924 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 82055980
  • GTIN 5713140123380
  • eCl@ss 21049090 Hand tool (other, unspecified)
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare