Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 17 99 000 0053
har-bus HM Spacer block 44 mm
har-bus HM Spacer block 44 mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Bloco espaçador
44 mm
Notes
Compare
Part Number: 17 99 000 0053
har-bus HM Spacer block 44 mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Ferramentas
  • Tipo de ferramenta Bloco espaçador
  • Descrição da ferramenta 44 mm
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 52 g
  • Número de tarifa da alfândega europeia 82055980
  • GTIN 5713140123304
  • eCl@ss 21049090 Hand tool (other, unspecified)
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare