Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 09 69 681 2550
DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Solder contact
Angled
Rated current: ≤10 A
Male
Copper alloy
Au over Ni
Conductor cross-section: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 681 2550
DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Solder contact
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Solder termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.25 ... 0.5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 24 ... AWG 20
  • Rated current ≤ 10 A
  • Rated voltage 3,000 V
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 2.5 mm
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 5 N
  • Withdrawal force ≈ 2.5 N
  • Performance level
    AU 50
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni
  • Layer thickness ≥ 1.27 µm
  • Layer thickness ≥ 50 µinch
  • Material (hood/housing) Polycarbonate / Teflon (PTFE)
  • Material (locking) PI
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
  • Packaging size 20
  • Net weight 0.93 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140102736
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información
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
Comparar