Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
N.º de referencia: 09 69 182 7421
D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Crimp contact
Straight
Rated current: ≤20 A
Female
Copper alloy
0.2 µm Au
Conductor cross-section: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 182 7421
D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Crimp contact
  • Description of the contact Straight
  • Features Tool setting: 5 for AWG 12 and 4 for AWG 14
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2.5 ... 4 mm²
  • Conductor cross-section AWG 14 ... AWG 12
  • Rated current ≤ 20 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7.5 mm
  • Limiting temperature -55 ... +155 °C
  • Insertion force ≤ 7 N
  • Withdrawal force ≈ 5 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) 0.2 µm Au
  • Material (locking) Copper alloy
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
  • Net weight 1.951 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140097186
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información
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
Comparar