Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 050 0453
DSUB METAL-HOOD 50P
DSUB METAL-HOOD 50P

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Shell housing
Cover can be screwed on
Size: D-Sub 5
Spring or slide locking
Top/side entry
3x
Material (hood/housing): Thermoplastic
Metallised
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 050 0453
DSUB METAL-HOOD 50P
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Version
  • Size D-Sub 5
  • Shielding Shielded
  • Version Top/side entry
  • Cable entry 3x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type Spring or slide locking
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Pack contents 2x Dummy plugs
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.3 Nm Cable clamp screw
    ‌0.15 Nm cover screw
    ‌0.3 Nm Locking screw
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Cable diameter 4 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Surface (hood/housing) Metallised
  • Length 40 mm
  • Width 67 mm
  • Height 17.9 mm
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
    Naphthalene
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 21.35 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140093478
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información
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
Comparar