Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 025 0511
DSUB PLAST-HOOD 25P SIDCE
DSUB PLAST-HOOD 25P SIDCE

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
Méret: D-Sub 3
Rugós vagy csúszó rögzítés
Oldalsó bevezetés
1x
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Hőre lágyuló műanyag
Szürke
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 025 0511
DSUB PLAST-HOOD 25P SIDCE
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata D-Sub
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Házburkolat
Verzió
  • Méret D-Sub 3
  • Verzió Oldalsó bevezetés
  • Kábelbevezetés 1x
  • Kábelrögzítés Kábelbilincs
  • Rögzítés típusa Rugós vagy csúszó rögzítés
  • 2 rész Igen
  • Leválasztható Igen
  • Részletek 3 TE (15,24 mm) csomagolási sűrűséghez
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0,25 Nm Csavaros kábelbilincs
    ‌0,4 Nm Rögzítő csavarok
  • Környezeti hőmérséklet -55 ... +120 °C
  • Kábel átmérője 5,75 ... 9 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Hőre lágyuló műanyag
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Szürke
  • Hossz 53,3 mm
  • Szélesség 12,8 mm
  • Magasság 34 mm
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimon-trioxid
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 15,18 g
  • Származási ország Svájc
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140091658
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat
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
Összehasnlítás