Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
6
Număr articol: 09 67 025 0437
DSUB IP67 25POLE METALLIZED PLASTIC HOOD
DSUB IP67 25POLE METALLIZED PLASTIC HOOD

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac priză
Mărime: D-Sub 3
Blocare cu şurub
Intrare verticală
1x
Material (carcasă/priză): Termoplastic
Metalizat
Gradul de protecţie: IP67
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 67 025 0437
DSUB IP67 25POLE METALLIZED PLASTIC HOOD
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
6
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize D-Sub, IP67
  • Tip carcasă/priză Capac priză
Versiune
  • Mărime D-Sub 3
  • Ecranare Ecranat
  • Versiune Intrare verticală
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu Clemă cablu
  • Tip blocare Blocare cu şurub
  • 2 piese Nu
  • Separabile Nu
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0,4 Nm Şuruburi de fixare
    ‌0,4 Nm Şurub clemă cablu
  • Temperatura ambiantă -25 ... +70 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Diametru cablu 8 ... 10,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Termoplastic
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Metalizat
  • Lungime 52 mm
  • Lăţime 55,7 mm
  • Înălţime 19,1 mm
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 28,2 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140091535
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile
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
Comparați