Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 67 009 0614
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac de protecţie
pentru conectoare tată
Mărime: D-Sub 1
Plastic, metalizat
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 009 0614
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria D-Sub
  • Tip de accesorii Capac de protecţie
  • Descrierea accesoriului pentru conectoare tată
Versiune
  • Mărime D-Sub 1
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Plastic, metalizat
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 0,02 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 39235090
  • GTIN 5713140089372
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile
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
Comparați