Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 67 009 0413
DSUB METAL-HOOD 09P TOPCE
DSUB METAL-HOOD 09P TOPCE

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac priză
Mărime: D-Sub 1
Sisteme de blocare cu arc sau glisante
Intrare verticală
1x
Material (carcasă/priză): Termoplastic
Metalizat
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 009 0413
DSUB METAL-HOOD 09P TOPCE
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize D-Sub
  • Tip carcasă/priză Capac priză
Versiune
  • Mărime D-Sub 1
  • Ecranare Ecranat
  • Versiune Intrare verticală
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu Clemă cablu
  • Tip blocare Sisteme de blocare cu arc sau glisante
  • 2 piese Da
  • Separabile Da
  • Detalii pentru densitatea de ambalare de 3 TE (15,24 mm)
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0,25 Nm Şurub clemă cablu
    ‌0,4 Nm Şuruburi de fixare
  • Temperatura ambiantă -35 ... +60 °C
  • Diametru cablu 5,75 ... 9 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Termoplastic
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Metalizat
  • Lungime 31 mm
  • Lăţime 12,8 mm
  • Înălţime 23 mm
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 7 g
  • Ţara de origine Elveţia
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140089006
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile
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
Comparați