Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 67 002 9106
D Sub_cable clamp 25 & 37p
D Sub_cable clamp 25 & 37p

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Clemă cablu
Mărime: D-Sub 3, D-Sub 4
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 002 9106
D Sub_cable clamp 25 & 37p
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria D-Sub
  • Tip de accesorii Clemă cablu
Versiune
  • Mărime
    D-Sub 3
    D-Sub 4
Proprietăţi material
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 1,04 g
  • Ţara de origine Suedia
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140088573
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile
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
Comparați