Tip de accesorii
Garnitură de izolare din cauciuc, frontală
Versiune
Mărime
D-Sub 1
Detalii
Garnitura din cauciuc frontală trebuie utilizată cu carcasa 09 67 0xx 0436 şi 09 67 0xx 0437, atunci când un sistem de cuplare trebuie să aibă caracteristica IP67; în acest caz, garnitura de cauciuc frontală este poziţionată în conectorul tată IP67 înainte de operaţia de cuplare la conectorul IP67 orientat; care asigură o protecţie totală a contactelor în zona de cuplare prin prevenirea posibilei pătrunderi de lichide sau praf între carcase.
Caracteristici tehnice
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP67
Proprietăţi material
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus