Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Werkzeuge
4
Artikelnummer: 09 67 000 5676
D-Sub, FE High-end AWG 22-26 crimp cont
D-Sub, FE High-end AWG 22-26 crimp cont

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
High-end
Buchse
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 000 5676
D-Sub, FE High-end AWG 22-26 crimp cont
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Werkzeuge
4
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Contacts
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Kontaktart Crimp contact
  • Kontaktbeschreibung High-end
Ausführung
  • Geschlecht Female
  • Fertigungsverfahren Turned contacts
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0.13 ... 0.33 mm²
  • Leiterquerschnitt AWG 26 ... AWG 22
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Abisolierlänge 4.5 mm
  • Anforderungsstufe
    1
    acc. to CECC 75301-802
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche Noble metal over Ni
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0.19 g
  • Ursprungsland Switzerland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140086616
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen