Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
Numer Katalogowy: 09 35 002 4003
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
SCRJ POF IP20 Plug Crimp

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Zestawy złączy
Przyłączenie zaciskowe
Kontakty: 2
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 35 002 4003
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identyfikacja SCRJ
  • Element Connector sets
  • Specyfikacje
    AIDA compliant
    1 mm POF
  • Cechy Intuitive locking mechanism
Wersja
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Ekranowanie Unshielded
  • Liczba kontaktów 2
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 2.2 mm
  • Średnica tulejki ‌ 2.5 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Thermoplastic
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Black
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 61754-24 Mating face
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 9.48 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85367000
  • GTIN 5713140053717
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare