Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
11
Inserţii
4
Număr articol: 09 23 048 0501
DIN-Signal shell housing 2C
DIN-Signal shell housing 2C

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac priză
15 mm
Termoplastic, Armat cu fibră de sticlă
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 23 048 0501
DIN-Signal shell housing 2C
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
11
Inserţii
4
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Tip 2C
  • Tip de accesorii Capac priză
  • Descrierea accesoriului 15 mm
Versiune
  • Versiune Intrare verticală/laterală
  • Numărul de intrări de cablu 3
  • Intrare cablu 3x
  • Protecţie suprasolicitare Cu colier din plastic pentru cabluri
  • Tip blocare Levier de blocare
  • 2 piese Da
  • Separabile Da
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Material (accesorii)
    Termoplastic
    Armat cu fibră de sticlă
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
Specificaţii şi omologări
  • Clasificare feroviară F1/I2 conf. cu NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 20,333 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140041400
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați