Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
7
Număr articol: 09 06 000 9571
DIN-Power crimp 2,M, PL2, Einzel
DIN-Power crimp 2,M, PL2, Einzel

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Contact tată
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Ni Partea terminaţiilor
Secţiunea transversală a conductorului: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
Note
Comparați
Număr articol: 09 06 000 9571
DIN-Power crimp 2,M, PL2, Einzel
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
7
Detalii produs
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie DIN 41612
  • Type contact Krimpcontact
  • Contacten voor
    DIN 41612 Type FM
    DIN 41612 Type 2F
    DIN 41612 Type F9
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk contact
  • Productieproces Gestempelde contacten
  • Details Let op: Enkele contacten worden alleen aanbevolen voor reparatie en onderhoud. Voor serieproducties adviseren wij de identieke contacten op de haspel.
  • Pakketinhoud Enkel contact
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,14 ... 0,56 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Buitendiameter draad 0,8 ... ‌2 mm
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Striplengte 3,5 ... 4 mm
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 400
  • Treksterkte 15 ... ‌60 N
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Ni aansluitzijde
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2 (aanvullend)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1.000
  • Nettogewicht 0,28 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140009820
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați