Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
4
Număr articol: 02 05 000 2511
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,5000 reel
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,5000 reel

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Curent nominal: ≤1.5 A
Contact mamă
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Ni Partea terminaţiilor
Secţiunea transversală a conductorului: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 02 05 000 2511
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,5000 reel
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
4
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria har-bus® 64
  • Tip de contact Contact crimpat
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Contact mamă
  • Proces de fabricaţie Contacte ştanţate
  • Conţinut pachet 5000 contacte în bandulieră
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,09 ... 0,5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Diametru exterior fir 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Curent nominal ≤ 1,5 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Lungime dezizolare 3,5 ... 4 mm
  • Nivel de performanţă
    2
    conf. cu IEC 61076-4-113
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Ni Partea terminaţiilor
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-4-113 (complementar)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.260 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140000391
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați