채용정보(독일만 해당)
Newsletter
eShop
장바구니
위시리스트
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
내 계정 설정
로그아웃
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING 로그인
구성기
제품 & 솔루션
제품 & 솔루션 개요
산업용 커넥터 Han®
SPE: The Infrastructure for IIoT
인터페이스 커넥터
산업용 이더넷 솔루션
PCB 커넥터
시스템 케이블링
고객맞춤형 솔루션
산업용 이더넷 스위치
공구
전기차량용 충전 설비
마그넷 시스템
원터치 포인트 (시장)
원터치 포인트 (시장) 개요
운송
기계설비 - 금속가공
기계설비 - 플라스틱
로봇
자동화 테크놀로지
풍력 에너지
자동차
에너지 분배 및 보관
데이터 센터
해양/조선
반도체 제조
트렌드
트렌드 개요
All Electric Society
지속가능성
디지털화
모듈화
소형화
고객 맞춤형
Connectivity+
뉴스 센터
뉴스 센터 개요
기업
보도 자료 뉴스
제품 뉴스
이벤트
테크놀로지 뉴스레터 tec.News
수상
주문형 웹세미나
주문형 웹세미나 개요
Serie di webseminar sulle tecnologie nell'industria ferroviaria
Webseminar HARTING Experts Camp
서비스
서비스 개요
인증서
수리 서비스
고객 맞춤형 산업용 커넥터
HARTING 공급업체
HARTING 공급업체 개요
일반 공급업체 정보
공급업체 포털
다운로드 센터
제품 데이터 매니저
백서
Digital Twins
회사명
회사명 개요
Technology Group
Technology Group 개요
HARTING에 관하여
가족 경영 기업
사실 및 인물
당사의 제품 및 솔루션 한눈에 보기
미래는 지나온 과거를 필요로 합니다
품질 및 신기술
품질 및 신기술 개요
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
신기술
세계 속의 HARTING
협력과 파트너십
협력과 파트너십 개요
SPE 산업 파트너 네트워크
smartFactoryKL
지속가능성
지속가능성 개요
당사의 책임
당사 기업 문화
환경
당사 테크놀로지
당사의 사회적 공헌
인권 실사
인증서 - 기업의 사회적 책임
Whistleblower System
Schneider Electric Partnership Series
myHARTING
하팅 코리아
대한민국 (Korean)
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
시스템 케이블링
...
Data FO 케이블
PushPull
33 61 431 0200 001
품번들: 33 61 431 0200 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 20m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
FO 케이블
싱글모드, 오버몰딩
케이블 길이: 20 m
Notes
비교하다
품번들: 33 61 431 0200 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 20m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
식별
카테고리
System cabling
제품 시리즈
HARTING PushPull (V4)
식별
Industrial Fibre Optic
요소
Cable assemblies
사양
Pre-assembled on both sides
커넥터 1
HARTING PushPull (V4)
커넥터 2
LC duplex
케이블 유형
FO cable
케이블 설명
Singlemode
Overmoulded
버전
케이블 길이
20 m
코어 구조
9 / 125 µm
기술적 특성
제한 온도
-40 ... +85 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP68
케이블 직경
6.5 mm
자재 특성
재료 (후드/하우징)
Thermoplastic
재료 (케이블)
PUR (polyurethane)
RoHS
compliant
ELV 상태
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
Not contained
REACH ANNEX XIV 물질
Not contained
REACH SVHC 물질
Not contained
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
Antimony trioxide
Lead
Nickel
Naphthalene
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
79 g
원산지
Czechia
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140271869
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
다운로드
HARTING Ethernet Cabling
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다