Matching Products
Matching Products NEW
Блочная часть / Проход через панель
6
Part number: 21 34 848 7484 030
M12 Cable Assembly A-cod st/an m/f 3m
M12 Cable Assembly A-cod st/an m/f 3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. You can use the successor .
Part number: 21 34 848 7484 030
M12 Cable Assembly A-cod st/an m/f 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Блочная часть / Проход через панель
6
Product Details
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Вилка Прямой
  • Соединитель 2
    M12 А-кодирование
    Розетка Угловой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0,34 мм²
  • Кодирование А-кодирование
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 131,67 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140264939
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare