Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
14
Spare Part
1
Inserts
18
N.º de referencia: 19 37 003 1643
Han 3M Hood Side Entry M20 for Han Brid
Han 3M Hood Side Entry M20 for Han Brid

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
para Han-Brid®, Con junta pegada
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 37 003 1643
Han 3M Hood Side Entry M20 for Han Brid
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
14
Spare Part
1
Inserts
18
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® M
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base
    para Han-Brid®
    Con junta pegada
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos adversos
  • Contenidos del paquete Con tornillo de obturación
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo de obturación
    IP67 Con tornillo de obturación
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) FPM
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 81,8 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140128408
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar