Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 002 9055
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_9p_M3
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_9p_M3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Staubschutzkappe
für Federleisten, Gewinde M3
Baugröße: D-Sub 1
Schutzart: IP67
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 002 9055
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_9p_M3
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Staubschutzkappe
  • Zubehörbeschreibung
    für Federleisten
    Gewinde M3
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 1
  • Hinweise mit eingeklebter frontseitiger Gummidichtung
Technische Kennwerte
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
Materialeigenschaften
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 11,01 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 39235090
  • GTIN 5713140088313
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen