Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
54
Werkzeuge
3
Zubehör
1
Artikelnummer: 09 45 151 1130
RJI RJ45 PN Compact plug Cat.5, 4p 100St
RJI RJ45 PN Compact plug Cat.5, 4p 100St

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Kabelsteckverbinder Compact Version
Piercinganschluss
Kontakte: 4
Werkstoff: Polyamid (PA)
Schutzart: IP20
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 151 1130
RJI RJ45 PN Compact plug Cat.5, 4p 100St
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
54
Werkzeuge
3
Zubehör
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING RJ Industrial®
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung Compact Version
Ausführung
  • Anschlussart Piercinganschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 4
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,22 ... 0,32 mm² flexibel
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 24/7 ... AWG 22/7 flexibel
  • Aderaußendurchmesser ‌1,6 mm
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • relative Luftfeuchte 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Kabeldurchmesser 4,5 ... 7,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse grün
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 432 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140059382
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 01
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen