Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
55
Zubehör
12
Ersatzteil
4
Einsätze
56
Rahmen
2
Artikelnummer: 09 30 716 0301
Han 16B-agg-QB (schwarz)
Han 16B-agg-QB (schwarz)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Anbaugehäuse
schwarz
Baugröße: 16 B
niedrige Bauform
Querbügel
Polycarbonat (PC), Edelstahl
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung: NBR
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 30 716 0301
Han 16B-agg-QB (schwarz)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
55
Zubehör
12
Ersatzteil
4
Einsätze
56
Rahmen
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung schwarz
  • Bauform niedrige Bauform
Ausführung
  • Baugröße 16 B
  • Verriegelungsart Querbügel
  • Han-Easy Lock® ja
  • Anwendungsgebiet HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung
    Polycarbonat (PC)
    Edelstahl
  • Farbe Verriegelung RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP Nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Nickel
    Naphthalin
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 120 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140048638
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen