myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
2
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
30
Frames
1
Dane niedostępne
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Wkłady monoblokowe
...
Do zastosowań przemysłowych
Prądu do 16 A
09 21 007 2732
Numer Katalogowy: 09 21 007 2732
Han 7D-F Quick Lock 22 - 16 AWG
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie Han-Quick Lock
®
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: 10 A
Rozmiar: 3 A
Kontakty: 7
Przekrój przewodu: 0.25 ... 1.5 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 21 007 2732
Han 7D-F Quick Lock 22 - 16 AWG
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
2
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
30
Frames
1
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Wkłady
Seria
Han D
®
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie Han-Quick Lock
®
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Rozmiar
3 A
Liczba kontaktów
7
Kontakt PE
Tak
Szczegóły
Tylko dla obudów wtyczek/gniazd z tworzywa
Szczegóły
do przewodów typu linka zgodnie z IEC 60228 Klasa 5
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0,25 ... 1,5 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Napięcie znamionowe
250 V
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Napięcie znamionowe zgodne z UL
600 V
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA
600 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Rezystancja styku
≤ 3 mΩ
Długość odizolowania
10 mm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Posrebrzane
Materiał (uszczelki)
NBR
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
EN 175301-801
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
16 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140040397
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czeski)
PDF (Niemiecki)
PDF (duński)
PDF (Angielski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Francuski)
PDF (Włoski)
PDF (Japoński)
PDF (Koreański)
PDF (holenderski)
PDF (Polski)
PDF (szwedzki)
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
EPLAN Data Portal
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
Commercial data
Logical macros
3D graphics data
Connection point pattern
Function templates
Drilling pattern
DXF data
Lists of accessories
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare