Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Einsätze
10
Artikelnummer: 09 15 600 0482
M23 P ComLock-S Gehäuse 7-12 mm
M23 P  ComLock-S Gehäuse 7-12 mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Tüllengehäuse
EMV Version
Baugröße: M23
ComLock-S - Schnellverschluss
gerader Kabeleingang
Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung
vernickelt
Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 15 600 0482
M23 P ComLock-S Gehäuse 7-12 mm
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Einsätze
10
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe Rundsteckverbinder M23
  • Bezeichnung Power
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
  • Gehäusebeschreibung EMV Version
Ausführung
  • Baugröße M23
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Verriegelungsart ComLock-S - Schnellverschluss
  • Hinweise Kompatibel zu Speedtec (TE)
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67 im verriegelten Zustand
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
  • Klemmbereich 7 ... 12 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kupferzinklegierung
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 5
  • Nettogewicht 93,9 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140184305
  • ETIM EC003556
  • eCl@ss 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING M23 Rundsteckverbinder - Selection Guide
HARTING Rundsteckverbinder
Links
Wissen
Videos
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen