Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
3
Tools
1
Accessories
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
83
Frames
17
Numer Katalogowy: 09 14 004 4701
Han 4 MOD STI-SC LWL
Han 4 MOD STI-SC LWL

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Moduł Han® SC
Moduł pojedynczy
Męski
Kontakty: 4
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 14 004 4701
Han 4 MOD STI-SC LWL
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
3
Tools
1
Accessories
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
83
Frames
17
Szczegóły Produktu
Название
  • Категория Модули
  • Серия Han-Modular®
  • Тип модуля Модуль Han® SC
  • Размер модуля Одинарный модуль
Версия
  • Тип Вилка
  • Число контактов 4
  • Подробные данные
    Контакты заказываются отдельно.
    Крепёжная пластина заказывается отдельно
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 7,5 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140020191
  • eCl@ss 27.440.219,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare