Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 00 000 5168
VERSCHRAUBUNG SKV 21
VERSCHRAUBUNG SKV 21

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelverschraubung
mit Zugentlastung
Pg 21
Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff RAL 7032 (kieselgrau)
IP68
Schlüsselweite: 30
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 00 000 5168
VERSCHRAUBUNG SKV 21
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Kabelverschraubung
  • Zubehörbeschreibung mit Zugentlastung
Technische Kennwerte
  • Schlüsselweite 30
  • Schutzart nach IEC 60529 IP68
  • Verschraubungsgröße Pg 21
  • Eckmaß 46 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabelverschraubungen Kunststoff
  • Farbe Kabelverschraubung RAL 7032 (kieselgrau)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Nettogewicht 20 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 84849000
  • GTIN 5713140002043
  • ETIM EC000441
  • eCl@ss 27140801 Kabelverschraubung (Elektroinstallation)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen