Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Accessories
1
System Cables
50
Objednací číslo: 21 34 740 0571 005
7/8 Cable Assembly
7/8 Cable Assembly

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Panel feed through
With conductors, for front mounting
‌50 cm
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 34 740 0571 005
7/8 Cable Assembly
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Accessories
1
System Cables
50
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors 7/8"
  • Element Panel feed through
  • Specification
    With conductors
    for front mounting
Version
  • Gender Male
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 4
  • Number of special contacts 1
  • Specification of special contacts PE contact
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1 mm²
  • Conductor cross-section AWG 18
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage conductor-earth 230 V
  • Rated voltage conductor-conductor 400 V
  • Rated impulse voltage 4.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Conductor length ‌ 50 cm
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) Copper-zinc alloy
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
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 88.6 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140224636
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte