Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
1
Geräteseite / Wanddurchführung
1
Artikelnummer: 20 82 600 2040
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 4.0m
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 4.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 4 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 20 82 600 2040
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 4.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
1
Geräteseite / Wanddurchführung
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe preLink®
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 preLink®
  • Steckverbinder 2 preLink®
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 4 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 27/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -35 ... +70 °C unbewegt
    -5 ... +50 °C bewegt
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel gelb
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 167,5 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140258457
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 01
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen