Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
13
Zubehör
1
Einsätze
72
Artikelnummer: 19 62 003 1421
Han 3 EMV-gg-M25
Han 3 EMV-gg-M25

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Tüllengehäuse
mit integrierter Kabelverschraubung
Baugröße: 3 A
Längsbügel
gerader Kabeleingang
1x integriert
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
unbeschichtet
unlackiert
Werkstoff Dichtung: NBR
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 19 62 003 1421
Han 3 EMV-gg-M25
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
13
Zubehör
1
Einsätze
72
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® EMV
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
  • Gehäusebeschreibung mit integrierter Kabelverschraubung
Ausführung
  • Baugröße 3 A
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Kabeleingang 1x integriert
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen
  • Lieferumfang Dichtschraube separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Schlüsselweite 28
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP44
    IP65 mit Dichtschraube
    IP67 mit Dichtschraube
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E 12
  • Kabeldurchmesser 6 ... 12 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse unbeschichtet
  • Farbe Gehäuse unlackiert
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 79 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140171428
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen