Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder-Sets
Bemessungsstrom: 400 A
Komplettset
Kabelseite, mit integrierter Kabelverschraubung
Baugröße: 2
1x M32
Klemmbereich: 16 ... 20,5 mm
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Schutzart: IP65, IP67