Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
5
Werkzeuge
2
Zubehör
1
Artikelnummer: 09 32 200 6228
Han C F Crimpkontakt 6 mm² Au/HMC
Han C F Crimpkontakt 6 mm² Au/HMC

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Bemessungsstrom: ≤40 A
Buchse
Kupferlegierung
HMC vergoldet
Leiterquerschnitt: 6 mm²
AWG 10
Notiz
Vergleichen
NEU
Crimp Advisor
Artikelnummer: 09 32 200 6228
Han C F Crimpkontakt 6 mm² Au/HMC
Notiz
Vergleichen
NEU
Crimp Advisor
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
5
Werkzeuge
2
Zubehör
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe Han® C HMC
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 6 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 10
  • Bemessungsstrom ≤ 40 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
  • Abisolierlänge 9,5 mm
  • Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten ≥ 10.000
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche HMC vergoldet
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 25
  • Nettogewicht 2,7 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140187924
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide Han-Modular®
Kapitel Han® HMC
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen