Részletek
A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Részletek
A rázkódás- és ütésállóság csak akkor biztosítható, ha a kábelek megfelelő távolságban vannak rögzítve. A törésgátló térközére vonatkozó utasítások az eKatalógus Utasítások című pontja alatt találhatók.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
70 ... 240 mm²
Vezeték külső átmérője
≤27 mm
Névleges áramerősség
650 A
Névleges feszültség
4.000 V
Névleges impulzus feszültség
18 kV
Szennyeződési fok
3
Szigetelés ellenállása
>1010 Ω
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Rezgésellenállás
1B kategória az IEC 61373 szerint
Ütésállóság
1B kategória az IEC 61373 szerint
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polikarbonát (PC)
Poliamid (PA)
Színes (betét)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP szám
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08)