Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 33 48 323 2A32 003
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 0.3m
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 0.3m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 0.3 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 48 323 2A32 003
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 0.3m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Surmoulé
    Raccordement auto-dénudant
  • Connecteur 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Surmoulé
    Raccordement auto-dénudant
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 0,3 m
  • Nombre de fils 10
  • Structure du conducteur 5x 2x AWG 26
  • Nombre de contacts 10
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1,5 A
  • Tension nominale
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C indifférent
    -5 ... +70 °C enlevé
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
    IEC 61076-3-124
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140333291
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer