Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 48 314 7819 005
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.5m
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
for railway applications
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 314 7819 005
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.5m
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
  • Category 시스템 케이블링
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element 케이블 어셈블리
  • Specification 양방향 사전조립형
  • Connector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    타입 A
    오버몰딩
    IDC 터미네이션
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable 구리 케이블 (원형)
  • Description of the cable 철도 애플리케이션 지원
  • Features 전자 빔 교차링크형 Comp 752
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Number of contacts 8
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
    -40 ... +80 °C 이동됨
Material properties
  • Material (cable) 폴리올레핀 공중합체(copolymer) 전자빔 교차링크형 Comp 752
  • Colour (cable) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances no
  • California Proposition 65 substances no
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
    EN 50264-1 철도 차량의 화재 방지
    EN 50306-1 철도 차량의 화재 방지
    NFPA 130 철도 차량의 화재 방지
    UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
    EN 50155 내충격성 및 내진동성
    EN 60811-403 오존에 대한 내성
    EN 60811-404 내유성
    EN 50618 UV 내성
    IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin 라트비아
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140333116