Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 14 02 032 1404 000
har-flexicon 7,50 TTSH-3 TB75 BK
har-flexicon 7,50 TTSH-3 TB75 BK

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
NYÁK sorkapocs
Vízszintes
Csavaros vezeték-rögzítés, Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: ‌17.5 A
Érintkezők: 3
Réz ötvözet
Ón nikkelre Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Poliamid (PA), Poliftalamid (PPA)
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 14 02 032 1404 000
har-flexicon 7,50 TTSH-3 TB75 BK
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem NYÁK sorkapocs
  • Specifikáció Vízszintes
Verzió
  • Lezárási mód
    Csavaros vezeték-rögzítés
    Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 3
  • Alkalmazási terület THR újrafolyatásos forrasztáshoz
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0,05 ... 2,5 mm² Tömör
    0,05 ... 2,5 mm² Sodrott
    0,5 ... 2,5 mm² Sodrott, kábelsarukkal, műanyag hüvely nélkül
    0,1 ... 2,5 mm² Sodrott, kábelsarukkal, műanyag hüvellyel
  • Vezető keresztmetszete AWG 30 ... AWG 12
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 7,5 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 17,5 A
  • Névleges feszültség 400 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Blankolási hossz 5,5 ... 6,5 mm
  • Meghúzási nyomaték 0,5 ... 0,6 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +110 °C
  • Méret M3
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Ón nikkelre Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Jóváhagyások
    CE
    UKCA
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 150
  • Nettó tömeg 5,252 g
  • Származási ország Olaszország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140208414
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás