Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 14 01 031 3102 334
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 SAMPLE WH WP
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 SAMPLE WH WP

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB terminal block
Horizontal, With guiding pin
Push-in-spring-cage termination, Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌6 A
Contacts: 3
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Liquid crystal polymer (LCP)
White
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 14 01 031 3102 334
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 SAMPLE WH WP
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element PCB Terminal Blok
  • Specyfikacje
    Poziomo
    Z pinem kodującym
  • Cechy Możliwość ponownego łączenia: 10 razy (tylko z przewodem o tym samym lub większym przekroju)
Wersja
  • Metoda przyłączenia
    Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
    Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 3
  • Szczegóły Przekrój przewodnika (drut/linka) do 0,75 mm2 jest możliwy przy znamionowym napięciu izolacji 32V z III/2.
  • Zawartość opakowania Próbka
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0,14 ... 0,5 mm² Drut
    0,2 ... 0,5 mm² Linka
    0,25 ... 0,34 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
  • Przekrój przewodu AWG 26 ... AWG 20
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 6 A
  • Napięcie znamionowe 160 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Odstęp izolacyjny ‌ 1,5 mm
  • Długość drogi upływu ‌ 1,6 mm
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Długość odizolowania 6 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 15 N
  • Siła wycofania ≥ 3 N
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Odporność na wibracje 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Biały
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 4,42 g
  • Kraj pochodzenia Wietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140208537
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare